Publikovat produkty
Rubin 9V
Rubin 9V
Rubin 9V
    Monier

    Rubin 9V

    The Rubin 9V brings the nostalgia of the VH and the OVH, but with a different look due to it being a larger tile. This roof tile offers extra security and comfort because it has an excellent water barrier. For Instructional videos for applying the Monier Revit file, go to “Links” and “Instructional video”.
    Specifikace
    • Batten gauge 370-400 mm. Minimum Roof pitch 16°. For roof pitches 15-16° consult with the Dakservice or sales contact. Dimensions (L x W) 472 x 313 mm. Coverage 267 mm +/- 1mm. Units per m2 of 9.4 – 10.1. Weight per m2 37.6 – 40.4kg
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotarubin-9v_7780003_nl
    • Skupina výrobkůPitched Roof Tile System
    • Skupina produktůRubin 9V
    • TypSestava (model)
    • Datum zveřejnění2024-06-20
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)472
    • Šířka (mm)313
    • Hloubka (mm)76
    Související
    • Hlavní materiálKeramika
    • Vyrobeno vFrancie
    • Čistá hmotnost (kg)4
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Střecha
    • Klasifikace IFCStřecha
    • Kód Uniclass 2015Pr_25_93_72_12
    • Popis Uniclass 2015Clay interlocking tiles
    • Kód CSI MasterFormat 201407 32 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Clay Roof Tiles
    • Číslo OmniClass23-13 39 17 11
    • Název OmniClassClay Roof Tiles

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Nizozemsko