Publikovat produkty
Signy Finnez
Signy Finnez
Signy Finnez
Signy Finnez
    Monier

    Signy Finnez

    The freedom to choose, we offer you with the model Signy-Finnez. Totally at home on a classic house, but also perfectly in place on modern homes. The roof tile in matte anthracite gives a creative twist. Then take a look at the shade of red rustic! For Instructional videos for applying the Monier Revit file, go to “Links” and “Instructional video”.
    Specifikace
    • Batten gauge 300 - 370 mm. Minimum Roof pitch 22°. For roof pitches 15-22° consult with the Dakservice or sales contact. Dimensions (L x W) 480 x 326mm. Coverage 280mm +/- 1mm. Units per m2 of 9.7– 11.9. Weight per m2 47.5 – 58.3kg
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotasigny-finnez_7770102_nl
    • Skupina výrobkůPitched Roof Tile System
    • Skupina produktůSigny Finnez
    • TypSestava (model)
    • Datum zveřejnění2024-06-20
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)483
    • Šířka (mm)329
    • Hloubka (mm)61
    Související
    • Hlavní materiálKeramika
    • Vyrobeno vFrancie
    • Čistá hmotnost (kg)4.9
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Střecha
    • Klasifikace IFCStřecha
    • Kód Uniclass 2015EF_30_10
    • Popis Uniclass 2015Roofs
    • Kód CSI MasterFormat 201407 32 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Clay Roof Tiles
    • Číslo OmniClass23-13 39 17 11
    • Název OmniClassClay Roof Tiles

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Nizozemsko