Publikovat produkty
Sneldek Classic/Aerlox
Sneldek Classic/Aerlox
Sneldek Classic/Aerlox
    Monier

    Sneldek Classic/Aerlox

    You like solid: a roof must be reliable. Year after year, rain or shine. The Sneldek is a timeless tile that has made its mark. It has been used on homes for decades and produces a recognizable, friendly roof. In addition to an excellent price-quality ratio, the Sneldek offers you the comfort of years of security. For Instructional videos for applying the Monier Revit file, go to “Links” and “Instructional video”.
    Specifikace
    • Size: 420 x 332 mm Batten Gauge: 295-345 mm Cover width: 300 mm Minimum Roof pitch 17,5 degrees. For roof pitches 15-17,5 degrees consult with the Dakservice or sales contact. For more details follow links to Technical description.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotasneldek-novo-plus_7780069_nl
    • Skupina výrobkůPitched Roof Tile System
    • Skupina produktůSneldek Novo Plus
    • TypSestava (model)
    • Datum zveřejnění2024-06-20
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálBeton
    • Vyrobeno vFrancie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Střecha
    • Klasifikace IFCStřecha
    • Kód Uniclass 2015Pr_25_93_72_17
    • Popis Uniclass 2015Concrete interlocking tiles
    • Kód CSI MasterFormat 201407 32 16
    • Název CSI MasterFormat 2014Concrete Roof Tiles
    • Číslo OmniClass23-13 39 17 13
    • Název OmniClassConcrete Roof Tiles

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Nizozemsko