Publikovat produkty
Tradipanne
Tradipanne
Tradipanne
Tradipanne
Tradipanne
Tradipanne
    Monier

    Tradipanne

    Low profile.
    Alliance between performance and tradition.
    Sliding tile allowing variation in the gauge.
    Increased waterproofing thanks to raised interlocking.
    Traditional and modern profile.
    Shaped and rounded nose.

    Specifikace
    • Type: Concrete sliding tile (Mineral) with double longitudinal interlocking.
      Number of tiles per m²: from 9.6 to 11.3 depending on gauge.
      Unit weight: ≈ 4.1 kg.
      Weight per m²: from 39.4 to 46.3 kg.
      Overall length: ≈ 42 cm.
      Overall width: ≈ 33 cm.
      Useful width: ≈ 30 cm.
      Gauge (depending on slope): from 29.5 to 34.5 cm.
      Minimum slope (Protected site with under-roof): 29% / 16°17’.
      Longitudinal fitting tolerance: Sliding.
      Transversal fitting tolerance: ± 0.1 cm.
      Linear metre of batten/m2: from 2.9 to 3.4 ml.
      Laying: Laid with straight joints or staggered joints from right to left.
      Product standard: NF EN 490.
      Application standard: NF P 31-207 [DTU 40.24].
      Tile profile category: Category G1.
      Number of tiles per pallet: 144.
      Weight per pallet: 600 kg.
      Production sites: Saint-Nabord plants.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotatradipanne_7770131_fr
    • Skupina výrobkůToitures en pente
    • Skupina produktůTradipanne
    • TypSestava (model)
    • Datum zveřejnění2020-05-07
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)420
    • Šířka (mm)330
    • Hloubka (mm)80
    Související
    • Hlavní materiálBeton
    • Vyrobeno vFrancie
    • Čistá hmotnost (kg)4.1
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Střecha
    • Klasifikace IFCStřecha
    • Název UNSPSCRoofing materials
    • Kód UNSPSC301515
    • Kód Uniclass 2015EF_30_10
    • Popis Uniclass 2015Roofs
    • Kód CSI MasterFormat 201407 32 16
    • Název CSI MasterFormat 2014Concrete Roof Tiles
    • Číslo OmniClass23-13 39 17 13
    • Název OmniClassConcrete Roof Tiles
    • Kód CSI UniFormat IIB30
    • Název CSI UniFormat IIROOFING

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Francie