Publikovat produkty
Tuile Du Nord
Tuile Du Nord
Tuile Du Nord
Tuile Du Nord
    Monier

    Tuile Du Nord

    Pure nostalgia, that's the Tuile du Nord. A small, flat roof tile with a round nose. The Tuile du Nord is a pan that is at home in every market. You can just as easily put it on a modern home as on a historic building. For Instructional videos for applying the Monier Revit file, go to “Links” and “Instructional video”.
    Specifikace
    • Batten gauge 223 - 231 mm. Minimum Roof pitch 25°. For roof pitches 15-25° consult with the Dakservice or sales contact. Dimensions (L x W) 281 x 214 mm. Coverage 189 mm +/- 1mm. Units per m2 of 22.9 – 23.7. Weight per m2 41.2 – 42.7kg
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotatuile-du-nord_7770110_nl
    • Skupina výrobkůPitched Roof Tile System
    • Skupina produktůTuile du Nord
    • TypSestava (model)
    • Datum zveřejnění2024-06-20
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)281
    • Šířka (mm)214
    • Hloubka (mm)67
    Související
    • Hlavní materiálKeramika
    • Vyrobeno vFrancie
    • Čistá hmotnost (kg)1.8
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Střecha
    • Klasifikace IFCStřecha
    • Kód Uniclass 2015EF_30_10
    • Popis Uniclass 2015Roofs
    • Kód CSI MasterFormat 201407 32 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Clay Roof Tiles
    • Číslo OmniClass23-13 39 17 11
    • Název OmniClassClay Roof Tiles

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Nizozemsko