Publikovat produkty
Tuile Plat
Tuile Plat
Tuile Plat
    Monier

    Tuile Plat

    Due to its modern design, the Tuile Plat is a roof tile that fits mainly new construction. New construction that stands out for its clean lines and contemporary design. For Instructional videos for applying the Monier Revit file, go to “Links” and “Instructional video”.
    Specifikace
    • Batten gauge 340 - 395 mm. Minimum Roof pitch 30°. For roof pitches 15-30° consult with the Dakservice or sales contact. Dimensions (L x W) 470 x 280 mm. Coverage 240 mm +/- 1mm. Units per m2 of 10.5 – 12.3. Weight per m2 46.2 – 54.1kg
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotatuile-plat_7770101_nl
    • Skupina výrobkůPitched Roof Tile System
    • Skupina produktůTuile Plat
    • TypSestava (model)
    • Datum zveřejnění2024-06-20
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)470
    • Šířka (mm)280
    • Hloubka (mm)65
    Související
    • Hlavní materiálKeramika
    • Vyrobeno vFrancie
    • Čistá hmotnost (kg)4.4
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Střecha
    • Klasifikace IFCStřecha
    • Kód Uniclass 2015EF_30_10
    • Popis Uniclass 2015Roofs
    • Kód CSI MasterFormat 201407 32 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Clay Roof Tiles
    • Číslo OmniClass23-13 39 17 11
    • Název OmniClassClay Roof Tiles

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Nizozemsko