Publikovat produkty
VH-Variabel
VH-Variabel
VH-Variabel
    Monier

    VH-Variabel

    The VH Variabel is the Improved Hollow. A pan that has been doing well for years. This is partly due to the modest, stylish appearance. With its slight undulation, the VH-Variabel is ideal for creating a beautiful and familiar roof image. For Instructional videos for applying the Monier Revit file, go to “Links” and “Instructional video”.
    Specifikace
    • Batten gauge 300 mm (288 - 300 mm). Minimum Roof pitch 25°. For roof pitches 15-25° consult with the Dakservice or sales contact. Dimensions (L x W) 361 x 256 mm. Coverage 220 mm +/- 1mm. Units per m2 of 15,2 - 15,8. Weight per m2 ± 40,3 kg
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotavh-variabel_7770099_nl
    • Skupina výrobkůPitched Roof Tile System
    • Skupina produktůVH Variabel
    • TypSestava (model)
    • Datum zveřejnění2024-06-20
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)361
    • Šířka (mm)258
    • Hloubka (mm)82
    Související
    • Hlavní materiálKeramika
    • Vyrobeno vFrancie
    • Čistá hmotnost (kg)3.2
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Střecha
    • Klasifikace IFCStřecha
    • Kód Uniclass 2015Pr_25_93_72_12
    • Popis Uniclass 2015Clay interlocking tiles
    • Kód CSI MasterFormat 201407 32 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Clay Roof Tiles
    • Číslo OmniClass23-13 39 17 11
    • Název OmniClassClay Roof Tiles

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Nizozemsko