Publikovat produkty
Vlakke Mulden
Vlakke Mulden
Vlakke Mulden
    Monier

    Vlakke Mulden

    The Vlakke Mulden is a tile that has been doing well for years. It has been protecting countless houses against wind and weather for many decades. It is a popular tile and that is due to the reliability and security that it offers. For Instructional videos for applying the Monier Revit file, go to “Links” and “Instructional video”.
    Specifikace
    • Size: 420 x 242 mm Batten Gauge: 338-350 mm Cover width: 205 mm Minimum Roof pitch 25 degrees. For more details follow links to Technical description.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotavlakke-mulden_7780005_nl
    • Skupina výrobkůPitched Roof Tile System
    • Skupina produktůVlakke Mulden
    • TypSestava (model)
    • Datum zveřejnění2024-06-20
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)420
    • Šířka (mm)242
    Související
    • Hlavní materiálKeramika
    • Vyrobeno vFrancie
    • Čistá hmotnost (kg)3.1
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Střecha
    • Klasifikace IFCStřecha
    • Kód Uniclass 2015EF_30_10
    • Popis Uniclass 2015Roofs
    • Kód CSI MasterFormat 201407 32 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Clay Roof Tiles
    • Číslo OmniClass23-13 39 17 11
    • Název OmniClassClay Roof Tiles

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Nizozemsko