Publikovat produkty
mod system - config 27 - Curved banquette seating with planters
Bo&Ko

mod system - config 27 - Curved banquette seating with planters

The fully modular furniture system from Bo&Ko! Get the look and feel of joinery, but with the ease of specification and assembly of furniture.
Specifikace
  • The primary material of our mod system is either real oak veneer or MFC, both available in a wide range of finishes. Further personalisation is possible through specification of your configuration, including reeded acrylic, fluted oak, pinable fabric panels and much more!
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotamod-system-config-27
  • Skupina výrobkůMod System
  • Skupina produktůDivider
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2026-01-12
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)1820
  • Šířka (mm)4500
  • Hloubka (mm)3150
Odkazy
Související
  • Vyrobeno vVelká Británie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectNábytek - Kancelářské zástěny a dělicí prvky

Dostupnost regionu

Evropa
Velká Británie