Publikovat produkty
mod system - config 28 - Banquette seating area with planters
mod system - config 28 - Banquette seating area with planters
    Bo&Ko

    mod system - config 28 - Banquette seating area with planters

    The fully modular furniture system from Bo&Ko! Get the look and feel of joinery, but with the ease of specification and assembly of furniture.
    Specifikace
    • The primary material of our mod system is either real oak veneer or MFC, both available in a wide range of finishes. Further personalisation is possible through specification of your configuration, including reeded acrylic, fluted oak, pinable fabric panels and much more!
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotamod-system-config-28
    • Skupina výrobkůMod System
    • Skupina produktůDivider
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-01-12
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)2420
    • Šířka (mm)9000
    • Hloubka (mm)1950
    Odkazy
    Související
    • Vyrobeno vVelká Británie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Kancelářské zástěny a dělicí prvky

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Velká Británie