Publikovat produkty
Bobi Duo
Bobi

Bobi Duo

The BOBI DUO - two extra large letterboxes in one. Courtesy by rakennustieto Finland. These downloadable objects are only available in Finnish at the moment.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaduo
  • Skupina výrobkůBOBI Letterboxes
  • Skupina produktůDuo
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2012-11-22
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)800
  • Šířka (mm)320
  • Hloubka (mm)350
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Vedlejší materiálPolyester
  • Navrženo vFinsko
  • Vyrobeno vFinsko
  • Čistá hmotnost (kg)13
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectNábytek - Poštovní Schránky
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Název UNSPSCCabinetry
  • Kód UNSPSC301618