Publikovat produkty
Bobles Crocodile
Bobles

Bobles Crocodile

The Crocodile´s most obvious function is as a staircase, which enhances the strength and balance of the child. When turned upside down you have an angled surface with a see saw function and the child can walk/lie on its entire straight surface. The Crocodile has three seating levels for the small child and it is splendid for the social dimension that 2-3 children can sit together on the same piece of furniture.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotacrocodile
  • Skupina výrobkůKIds furniture
  • Skupina produktůTumbling Animals
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2011-12-19
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)180
  • Šířka (mm)600
  • Hloubka (mm)240
Související
  • Hlavní materiálPěnový materiál
  • Vedlejší materiálPěnový materiál
  • Navrženo vAfghánistán
  • Vyrobeno vAfghánistán
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectNábytek - Nábytek
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Kód UNSPSC56