Publikovat produkty
Bocchi 1350 Contempo Apron Front Fireclay 36" Double Bowl Kitchen Sink
Bocchi

Bocchi 1350 Contempo Apron Front Fireclay 36" Double Bowl Kitchen Sink

  • Exclusive high pressure casted organic fine fireclay construction.
  • Includes protective bottom grid & strainer.
  • Limited lifetime warranty.
  • 100% non-porous surface provides unmatched stain resistance compared to matte stone or other composite materials.
  • Extreme resistance to chip, discoloration, scratching and cracking.

As Featured on Amazon.com

Specifikace
  • Technical Details

    Part Number: 1350-001-0120
    Item Weight: 104.1 pounds
    Product Dimensions: 36 x 19 x 10 inches
    Item model number: 1350-001-0120
    Color: White
    Style: Contemporary
    Material: Fireclay
    Installation Method: Farmhouse-Apron-Front

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaBocchi-1350-Contempo-Apron-Front-Fireclay-36-inch-Double-Bowl-Kitchen-Sink
  • Skupina výrobkůKitchen
  • Skupina produktůSink
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-02-14
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálŠamot
  • Navrženo vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKuchyně - Dřezy
  • Název UNSPSCSinks
  • Kód UNSPSC30181504
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 16.16
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
  • Číslo OmniClass23-31 13 00
  • Název OmniClassSinks

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Spojené státy americké