Publikovat produkty
16-Series
16-Series
16-Series
    Bocci

    16-Series

    16 is formed by sequentially pouring three separate layers of molten glass – in varying opacities – on a horizontal plane. Each layer responds to the indeterminate shape of the previous pour to create a uniquely layered whole. Two of these pieces are then attached and illuminated with an internal LED lamp.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota16
    • Skupina výrobkůElectrical equipment
    • Skupina produktůCeiling lamps
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2014-12-01
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálSklo
    • Vedlejší materiálNerezová ocel
    • Navrženo vKanada
    • Vyrobeno vKanada
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Stropní
    • Klasifikace IFCSvětlo
    • Název UNSPSCLamps and lightbulbs
    • Kód UNSPSC391016
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Popis Uniclass 2015Lamps
    • Kód CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Lamps
    • Číslo OmniClass23-35 45 15
    • Název OmniClassLamps
    • Kód CSI UniFormat IIE10
    • Název CSI UniFormat IIEQUIPMENT