Publikovat produkty
21-Series Design
Bocci

21-Series Design

4.1 z 5 hvězdiček4.1(9 recenze)
21.1 is a single 21 pendant hung from a round canopy. The pendant is designed to hang either alone or with a clustering of 21.1 chandeliers. Solitary pendants can be used to highlight areas of a room, or in random groupings form an ambient chandelier. Inspired by the sporadic, perhaps discordant arrangement of barnacles on a rock surface, the 21 is fabricated from thin sheets of porcelain wrapped around frosted borosilicate glass trumpet-shaped diffusers. Each diffuser houses a low voltage (12V, 20W xenon) lamp. A strong contrast is established between the organically distributed soft light passing through the translucent white porcelain skin and the sharp, crisp light passing through the borosilicate glass diffuser.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota21
  • Skupina výrobkůElectrical equipment
  • Skupina produktůCeiling lamps
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2014-12-01
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálSklo
  • Vedlejší materiálNerezová ocel
  • Navrženo vKanada
  • Vyrobeno vKanada
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Stropní
  • Klasifikace IFCSvětlo
  • Název UNSPSCLamps and lightbulbs
  • Kód UNSPSC391016
  • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_46
  • Popis Uniclass 2015Lamps
  • Kód CSI MasterFormat 201412 43 13
  • Název CSI MasterFormat 2014Lamps
  • Číslo OmniClass23-35 45 15
  • Název OmniClassLamps
  • Kód CSI UniFormat IIE10
  • Název CSI UniFormat IIEQUIPMENT