Publikovat produkty
Bock ElectriTherm™ Heavy Duty Digital Electric Water Heaters
Bock ElectriTherm™ Heavy Duty Digital Electric Water Heaters
Bock ElectriTherm™ Heavy Duty Digital Electric Water Heaters

    Bock ElectriTherm™ Heavy Duty Digital Electric Water Heaters

    • Inputs from 13.5 to 54kW
    • 50/80/119 gallon capacities
    • Digital control system  with LED diagnostics readout
    • Meets or exceeds ASHRAE 90.1
    • Thickest steel in the industry  for longest durability
    • Porcelain glass lining for greatest tank protection to harsh chemicals
    • Dual cold inlets for ease of installation  and replacement
    • Incoloy elements for superior  corrosion resistance
    • UL listed to UL 1453 and cUL listed to CAN/CSA-C22.2 No. 110-94
    • UL listed to NSF 5
    • Exceeds DOE standby loss requirement 
    • UL/cUL Certified Conversion Kits available
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaElectriTherm-Heavy-Duty-Digital-Electric-Water-Heaters
    • Skupina výrobkůStorage Water Heaters
    • Skupina produktůHeavy Duty Electric
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-02-28
    • Číslo vydání2
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMInstalace - Ohřívače vody
    • Klasifikace IFCObjekt
    • Název UNSPSCCommercial water heaters
    • Kód UNSPSC40101826
    • Kód Uniclass 2015Pr_60_60_96_28
    • Popis Uniclass 2015Electric storage water heaters
    • Kód CSI MasterFormat 201422 33 36.16
    • Název CSI MasterFormat 2014Commercial Storage Electric Domestic Water Heaters
    • Číslo OmniClass23-31 29 00
    • Název OmniClassHot Water Heaters