Publikovat produkty
Nawabari round coffe table, 99cm
Nawabari round coffe table, 99cm
    BoConcept

    Nawabari round coffe table, 99cm

    Modern minimalism at its best. The Nawabari coffee table is a timeless design that adds a sense of cohesion to any room. Designed in collaboration with BIG - Bjarke Ingels Group.

    Specifikace
    • Dimensions

      • Diameter: 99 cm
      • Height: 44 cm
      • Height to tabletop: 42 cm
      • Tabletop thickness: 2½ cm
      • Weight: 29 kg
      • Weight load: 15 kg

      Designed by

      BIG, Bjarke Ingels group

      Finish

      Tabletop: edge

      sanded/lacquered/edge

      sanded/lacquered

      Leg: powder coated

      Assembly instructions

      Easy assembly difficulty

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotanawabari-coffee-table-99-cm
    • Skupina výrobkůNawabari
    • Skupina produktůTable
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-11-01
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)440
    • Šířka (mm)990
    Související
    • Čistá hmotnost (kg)29
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Stoly
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_21_14
    • Popis Uniclass 2015Coffee tables
    • Kód CSI MasterFormat 201412 58 23
    • Název CSI MasterFormat 2014Coffee Tables