Publikovat produkty
AJS® 24 FMJ (Fire Membrane Joist)
AJS® 24 FMJ (Fire Membrane Joist)
AJS® 24 FMJ (Fire Membrane Joist)
AJS® 24 FMJ (Fire Membrane Joist)
AJS® 24 FMJ (Fire Membrane Joist)
    Boise Cascade

    AJS® 24 FMJ (Fire Membrane Joist)

    BOISE Fire Membrane Joist met ICC-ES acceptance criteria for fire protection of residential floors. Code approved through ICC-ES ESR 1144. AJS® 24 FMJ has passed the E119 fire test as required to establish equivalency to dimension lumber joists.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaboise12
    • Skupina výrobkůWood I Joists
    • Skupina produktůALLJoist
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-11-06
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálDřevo
    • Vedlejší materiálDřevo
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vKanada
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Dřevo
    • Klasifikace IFCKonstrukční člen
    • Název UNSPSCWood joists
    • Kód UNSPSC30103607
    • Kód Uniclass 2015Pr_20_85_08_86
    • Popis Uniclass 2015Structural wood-composite I-joists
    • Kód CSI MasterFormat 201406 17 33
    • Název CSI MasterFormat 2014Wood I-Joists
    • Číslo OmniClass23-13 35 19 15 17
    • Název OmniClassEngineered Wood Products
    • Kód CSI UniFormat IIC10
    • Název CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION

    Dostupnost regionu

    Severní Amerika
    Kanada
    Spojené státy americké