Publikovat produkty
Bolon by Jean Nouvel Design No.1
Bolon by Jean Nouvel Design No.1
Bolon by Jean Nouvel Design No.1
Bolon by Jean Nouvel Design No.1
    Bolon

    Bolon by Jean Nouvel Design No.1

    Handmade, industrial flooring with architectural sensibilities and a linear design that amplifies spatial geometry – No 1 features a blue / black colour palette.

    Please note that due to our product's unique 3D reflective properties, these CAD images might not accurately represent the colours. We recommend ordering a sample to fully experience the colours.

    Woven design flooring/carpets.

    Specifikace
    • ROLLS

      ARTICLE NUMBER106010
      CLASSIFICATION33
      WARRANTY15 years
      WEIGHT KG/SQM3,1 kg/m²
      THICKNESS MM2,5 mm
      MEASURES200 cm x std 25 m
      RECYCLED CONTENT65%
      FIRE RATINGBfl-s1


    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaNo_1
    • Skupina výrobkůFlooring
    • Skupina produktůBolon by Jean Nouvel Design
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-05-26
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálVinyl
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectPodlahy - Vinyl
    • Klasifikace IFCFloor
    • Název UNSPSCCarpeting
    • Kód UNSPSC30161701
    • Kód Uniclass 2015Pr_35_57_11
    • Popis Uniclass 2015Carpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
    • Kód CSI MasterFormat 201409 68 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Carpeting
    • Číslo OmniClass23-15 17 17
    • Název OmniClassCarpet Flooring