Publikovat produkty
Now Brass
Now Brass
Now Brass
    Bolon

    Now Brass

    Golden yellow flooring that conveys luxury, visual drama and an expressive, yet uniform whole. Streaks of metallic shimmer in the weave, giving a lavish, exclusive feeling and creating visually powerful interior environments with a strong sense of design unity.

    Please note that due to our product's unique 3D reflective properties, these CAD images might not accurately represent the colours. We recommend ordering a sample to fully experience the colours.

    Woven design flooring/carpets.

    Specifikace
    • ROLLS

      ARTICLE NUMBER108078
      CLASSIFICATION32
      WARRANTY10 years
      WEIGHT KG/SQM2,8 kg/m²
      THICKNESS MM2,3 mm
      MEASURES200 cm x std 25 m
      RECYCLED CONTENT65%
      FIRE RATINGBfl-s1


      TILES

      ARTICLE NUMBER  108341
      CLASSIFICATION 32
      WARRANTY 10 years
      WEIGHT KG/SQM3,8 kg/m²
      THICKNESS MM 2,9 mm
      MEASURES 50 x 50 cm
      SQM PER PACKAGE 5,0 m²/box
      RECYCLED CONTENT 72%
      FIRE RATING Bfl-s1


    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotanow-brass
    • Skupina výrobkůFlooring
    • Skupina produktůNow
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-04-29
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálVinyl
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectPodlahy - Vinyl
    • Klasifikace IFCFloor
    • Název UNSPSCFlooring
    • Kód UNSPSC301617
    • Kód Uniclass 2015EF_30_20
    • Popis Uniclass 2015Floors
    • Kód CSI MasterFormat 201409 60 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Flooring
    • Číslo OmniClass23-15 17 00
    • Název OmniClassFloor Coverings