Publikovat produkty
Silence Emotion
Silence Emotion
Silence Emotion
Silence Emotion
Silence Emotion
    Bolon

    Silence Emotion

    Soft, structured flooring with black warp and white threads, inspired by nature, historical textiles and classic, traditional wooden parquet patterns. A unique weaving technique gives head-turning depth and structure and creates stunning 3D effects and playful light reflections.

    Please note that due to our product's unique 3D reflective properties, these CAD images might not accurately represent the colours. We recommend ordering a sample to fully experience the colours.

    Woven design flooring/carpets.

    Specifikace
    • ROLLS

      ARTICLE NUMBER108026
      CLASSIFICATION33
      WARRANTY15 years
      WEIGHT KG/SQM3,0 kg/m²
      THICKNESS MM2,5 mm
      MEASURES200 cm x std 25 m
      RECYCLED CONTENT65%
      FIRE RATINGBfl-s1


      TILES

      ARTICLE NUMBER  108037
      CLASSIFICATION 33
      WARRANTY 15 years
      WEIGHT KG/SQM4,0 kg/m²
      THICKNESS MM 3,0 mm
      MEASURES 50 x 50 cm
      SQM PER PACKAGE 5,0 m²/box
      RECYCLED CONTENT 72%
      FIRE RATING Bfl-s1


    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotasilence-emotion
    • Skupina výrobkůFlooring
    • Skupina produktůSilence
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-04-29
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálVinyl
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectPodlahy - Vinyl
    • Klasifikace IFCFloor
    • Název UNSPSCFlooring
    • Kód UNSPSC301617
    • Kód Uniclass 2015EF_30_20
    • Popis Uniclass 2015Floors
    • Kód CSI MasterFormat 201409 60 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Flooring
    • Číslo OmniClass23-15 17 00
    • Název OmniClassFloor Coverings