Publikovat produkty
Silence Illuminate
Silence Illuminate
Silence Illuminate
Silence Illuminate
Silence Illuminate
    Bolon

    Silence Illuminate

    Soft, structured flooring in blue inspired by nature, textiles and parquet. Influenced by historical textiles and classic, traditional wooden parquet patterns, a unique weaving technique gives head-turning depth and structure and creates stunning 3D effects and playful light reflections.

    Please note that due to our product's unique 3D reflective properties, these CAD images might not accurately represent the colours. We recommend ordering a sample to fully experience the colours.

    Woven design flooring/carpets.

    Specifikace
    • ROLLS

      ARTICLE NUMBER106065
      CLASSIFICATION33
      WARRANTY15 years
      WEIGHT KG/SQM3,0 kg/m²
      THICKNESS MM2,5 mm
      MEASURES200 cm x std 25 m
      RECYCLED CONTENT65%
      FIRE RATINGBfl-s1


      TILES

      ARTICLE NUMBER  103707
      CLASSIFICATION 33
      WARRANTY 15 years
      WEIGHT KG/SQM4,0 kg/m²
      THICKNESS MM 3,0 mm
      MEASURES 50 x 50 cm
      SQM PER PACKAGE 5,0 m²/box
      RECYCLED CONTENT 72%
      FIRE RATING Bfl-s1


    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaSilence-illuminate
    • Skupina výrobkůFlooring
    • Skupina produktůSilence
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2016-08-02
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálVinyl
    • Vedlejší materiálTkanina
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectPodlahy - Vinyl
    • Klasifikace IFCFloor
    • Název UNSPSCCarpeting
    • Kód UNSPSC30161701
    • Kód Uniclass 2015Pr_35_57_11
    • Popis Uniclass 2015Carpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
    • Kód CSI MasterFormat 201409 68 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Carpeting
    • Číslo OmniClass23-15 17 17
    • Název OmniClassCarpet Flooring