Publikovat produkty
ZIGZAG CYAN
Bolon
Archivovány

ZIGZAG CYAN

Born from our beautiful 2012 collaboration, this collection is based on Missoni’s classic patterns and generous colours. Using the latest weaving technology to release this fantastic colour palette, the result is a playful, confident and contemporary woven vinyl flooring range that is also durable, practical and easy to maintain. Featuring a profiled yarn, a thread with a textured surface which can be used for jacquard weave. Taking design cues from Missoni’s classic patterns – including the signature Zigzag – and highlighting warm, passionate colours, the updated collection exudes joy and confidence. The collection also offers practical benefits including easy cleaning and maintenance, a long guarantee and full environmental certification.

Woven design flooring/carpets.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaZIGZAG-CYAN
  • Skupina výrobkůFabric floors
  • Skupina produktůZIGZAG
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2016-06-13
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálPlast
  • Vedlejší materiálTkanina
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMPodlahy - Vinyl
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
  • Název UNSPSCCarpeting
  • Kód UNSPSC30161701
  • Kód Uniclass 2015Pr_35_57_11
  • Popis Uniclass 2015Carpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
  • Kód CSI MasterFormat 201409 68 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Carpeting
  • Číslo OmniClass23-15 17 17
  • Název OmniClassCarpet Flooring
  • Kód CSI UniFormat IIB1010
  • Název CSI UniFormat IIFloor Construction