Publikovat produkty
Fantastic Fold

Fantastic Fold

Fantastic Fold a folding conference and meeting table. Easily move, through doors, elevators or between different departments. It comes in 720 mm or 900 mm height. Practical touch-down table for project meetings at 900 mm height.Black lacquer stand with aluminum base. Sheets are supplied in veneer, laminate or linoleum. The underside of the disc is lacquered.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotafantastic-fold
  • Skupina výrobkůFantastic
  • Skupina produktůTables
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-08-22
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectNábytek - Stoly Kancelářské
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Kód UNSPSC56
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_21_60
  • Popis Uniclass 2015Office tables
  • Kód CSI MasterFormat 201412 50 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Furniture
  • Kód CSI UniFormat IIE2020
  • Název CSI UniFormat IIMovable Furnishings

Dostupnost regionu

Evropa
Dánsko
Norsko
Švédsko