Pro poskytování našich služeb používáme cookies. Používáním našich služeb souhlasíte s naším použitím cookies.
;

Bosch microwave oven HMT85ML53

Číslo položky: HMT85ML53
Výrobce: Bosch
Kategorie produktu: Kitchen
Skupina produktu: Microwave oven
Šířka (mm): 560
Výška (mm): 380
Hloubka (mm): 300
Datum publikování: 2014-01-01
Číslo vydání: 1
Typ: Objekt
Stáhnout (2)
Microwave that heats and cooks food extra fast.


Materiál hlavní: Stainless steel
Sekundární materiál: Glass
Navrženo: Germany
Vyrobeno: Germany
Hmotnost netto (Kg): 20

BIMobject kategorie: Kuchyně - Kuchyňské Spotřebiče
IFC klasifikace: Furnishing Element
UNSPSC název: Furniture and Furnishings
UNSPSC kód: 56
Uniclass 1.4 Kód: L831
Uniclass 1.4 Popis: Kitchen furniture