Publikovat produkty
I00590 Syncro-Neb
I00590 Syncro-Neb
I00590 Syncro-Neb
I00590 Syncro-Neb
I00590 Syncro-Neb
I00590 Syncro-Neb
I00590 Syncro-Neb
I00590 Syncro-Neb
    Bossini
    Archivovány

    I00590 Syncro-Neb

    Syncro-Neb is a shower panel with rotary control that allows you to select three different jet modes, offering the pleasure of water in its most natural forms: the refreshing caress of rain, a comfortable waterfall jet or fresh twist a of a water spray. The Syncro shower head allows for single supply with ready mixed water that greatly simplifies installation and allows you to use the wall mounts already in place, making it even easier to restore the shower environment.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaI00590-Syncro-Neb
    • Skupina výrobkůShowersets
    • Skupina produktůShower thermostat
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-06-30
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)294
    • Šířka (mm)200
    • Hloubka (mm)450
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Vedlejší materiálChrom
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchy
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCShowers
    • Kód UNSPSC30181503