Publikovat produkty
I00591 Syncro-Rain
I00591 Syncro-Rain
I00591 Syncro-Rain
I00591 Syncro-Rain
I00591 Syncro-Rain
I00591 Syncro-Rain
I00591 Syncro-Rain
I00591 Syncro-Rain
    Bossini
    Archivovány

    I00591 Syncro-Rain

    The shower head Syncro-Rain, an horizontal panel with a manual command which delivers three different sprays. Experience water in its natural form: as a wide rain shower, rain or concentrated in powerful waterfall. The Syncro shower head allows for single supply with ready mixed water that greatly simplifies installation and allows you to use the wall mounts already in place, making it even easier to restore the shower environment.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaI00591-Syncro-Rain
    • Skupina výrobkůShowersets
    • Skupina produktůShower thermostat
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-06-30
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)294
    • Šířka (mm)200
    • Hloubka (mm)450
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Vedlejší materiálChrom
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchy
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCShowers
    • Kód UNSPSC30181503