Publikovat produkty
Ardaflex TOP2
BOSTIK

Ardaflex TOP2

Highly flexible and dust-reduced multi-adhesive mortar, after adding water, Ardaflex Top² is a ready-to-use, hydraulically hardening, highly flexible thin, medium and fluidized bed mortar with very good processing properties, high initial adhesion and universal application possibilities. The set adhesive mortar is durable, frost-resistant and of high ductility.
Specifikace
  • Tile adhesive for flooring or wall, single part product, high strength, cementitious polymer modified underlayment. Suitable for application when mixed with the appropriate quantity of clean, cold water.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaArdaflex-TOP2
  • Skupina výrobkůTilling systems
  • Skupina produktůTiling adhesives
  • TypStavební Materiál
  • Datum zveřejnění2019-01-08
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálCement
  • Vyrobeno vNěmecko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectPodlahy - Podklad
  • Klasifikace IFCFloor
  • Název UNSPSCFlooring
  • Kód UNSPSC301617
  • Kód Uniclass 2015Pr_35_31_06_55
  • Popis Uniclass 2015Multilayer flooring
  • Kód CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Číslo OmniClass23-15 17 11 13
  • Název OmniClassFloor Underlayments
  • Kód CSI UniFormat IIB1010
  • Název CSI UniFormat IIFloor Construction