Publikovat produkty
Ardaflex Ultimate
BOSTIK

Ardaflex Ultimate

Multifunctional lightweight adhesive. The variably adjustable Ardaflex Ultimate is hydraulically hardening, highly flexible and extra light with very high initial tack, multifunctional applications and very high stability with extreme deformability. Ardaflex Ultimate is not only incredibly light, but also perfectly balanced and supple to work with.
Specifikace
  • Tile adhesive for flooring or wall, single part product, high strength, cementitious polymer modified underlayment. Suitable for application when mixed with the appropriate quantity of clean, cold water.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaArdaflex-Ultimate
  • Skupina výrobkůTilling systems
  • Skupina produktůTiling adhesives
  • TypStavební Materiál
  • Datum zveřejnění2019-01-08
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálCement
  • Vyrobeno vNěmecko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectPodlahy - Podklad
  • Klasifikace IFCFloor
  • Název UNSPSCFlooring
  • Kód UNSPSC301617
  • Kód Uniclass 2015Pr_35_31_06_55
  • Popis Uniclass 2015Multilayer flooring
  • Kód CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Číslo OmniClass23-15 17 11 13
  • Název OmniClassFloor Underlayments
  • Kód CSI UniFormat IIB1010
  • Název CSI UniFormat IIFloor Construction