Číslo položky: | carpet-tile-uk |
---|---|
Výrobce: | BOSTIK |
Kategorie produktu: | Flooring systems |
Skupina produktu: | Carpet Tiles |
Datum publikování: | 2019-01-09 |
Číslo vydání: | 1 |
Typ: | Sestavit (několik objektů) |
The BOSTIK system is composed of an adhesion primer, a self leveling compound and adhesive for carpet flooring.
Systems only available for English market :
SCREED MASTER UNIVERSAL PRIMER | SCREED MASTER ULTIMATE | FIX A320 TACK
Produktu - url: | https://www.bostik.com/UK/products/ |
---|---|
Instrukce k instalaci: | |
COBie Product Data Sheet: | |
Certifikace produktu: | |
Technický popis: | |
Instruktážní video: | |
GTIN kód: |
QR kód obsahuje statickou adresu URL níže a vrátí vás zpět na tuto stránku, pokud bude nasnímán zařízením jako je iPhone nebo smartphone
https://www.bimobject.com/cs/bostik/product/carpet-tile-uk
Materiál hlavní: | Fibre-felt |
---|---|
Sekundární materiál: | |
Navrženo: | |
Vyrobeno: |
BIMobject kategorie: | Podlahy - Podlahové Systémy |
---|---|
IFC klasifikace: | Floor |
UNSPSC název: | Flooring |
UNSPSC kód: | 301617 |
Uniclass 1.4 Kód: | L83121 |
Uniclass 1.4 Popis: | Floor units |
Uniclass 2.0 Kód: | PR-65-72-55 |
Uniclass 2.0 Popis: | Multilayer Flooring |
Uniclass 2015 Kód: | Pr_35_31_06_55 |
Uniclass 2015 Popis: | Multilayer flooring |
NBS Reference Kód: | 65-72-55 |
NBS Reference Popis: | Multilayer Flooring |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 09 60 00 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Flooring |
Číslo OmniClass: | 23-15 17 17 |
Název OmniClass: | Carpet Flooring |
CSI UniFormat II Code: | B1010 |
CSI UniFormat II Title: | Floor Construction |
Název | Hodnota |
---|---|
Thickness | 1 mm — 20 mm |
BIMobject®