Publikovat produkty
Double French door
Double French door
Double French door
    Bouvet

    Double French door

    4.0 z 5 hvězdiček4.0(5 recenze)
    Aluminium/PVC composite double French door Monobloc or lintel shutter option (above 100mm internal insulation) Only for NEW construction : insulation thickness from 60 to 200mm Invisible draining system from outside Double or triple glazing Insulated glazing with black spacer and argon filling
    Specifikace
    • Bicolor (white inside, colored outside) Aluminium, brass or lead grids Integrated ventilation system Aluminium frame with PVC sash Accessible threshold option
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotamixte-alu-pvc-frappe-2v-pf
    • Skupina výrobkůColoriance+
    • Skupina produktůPorte-fenêtres
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-05-03
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálPVC
    • Navrženo vFrancie
    • Vyrobeno vFrancie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectDveře - Kyvné Dveře
    • Klasifikace IFCDveře
    • Název UNSPSCDoors
    • Kód UNSPSC301715
    • Kód Uniclass 2015EF_25_30
    • Popis Uniclass 2015Doors and windows
    • Kód CSI MasterFormat 201408 16 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Composite Doors
    • Číslo OmniClass23-17 11 19
    • Název OmniClassComposite Doors
    • Kód CSI UniFormat IIB2030
    • Název CSI UniFormat IIExterior Doors

    Dostupnost regionu

    Evropa Severní Amerika
    Francie
    Gaudeloupe
    Martinik