Publikovat produkty
Fastighetsbox Boxicon G3 Liggande 1x4 (postbox med 4 fack)
Boxicon

Fastighetsbox Boxicon G3 Liggande 1x4 (postbox med 4 fack)

Boxicon G3 Liggande är en fastighetsbox helt tillverkad i Sverige, för den nordiska marknaden. Den patenterade konstruktionen och genomtänkta logistiken ger

  • Lägre miljöpåverkan
  • Låg kostnad
  • Hög kvalitet

Ingående material är DC01, som består till 20 % av återvunnen plåt. Tillsammans med den patenterade konstruktionen ger det en lägre miljöpåverkan. Denna postbox är rekommenderad hos Byggvarubedömningen, den har Sundahus klass A och EPD.

Boxicon G3 Liggande är avsedd för inomhusbruk. Godkänd hos Rise (SP) för postutdelning. Godkänd för säkerhetsklass 2, enligt SS-EN 13724, och säkerhetsklass/skyddsklass 2 enligt FFF. Finns i utförande 2-18 postfack. Smidig namnmärkning på hyllplanet. Rödgröna reklamlappar följer alltid med, liksom smålås med tre nycklar till varje fack.

Alternativt kan postboxen konfigureras med digital namnskylt och elektroniska lås. Då kan postboxen användas för att ta mot paket och facken kan öppnas med app.

Specifikace
  • Denna modell har 4 fack, 1 kolumn med 4 rader.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotafastighetsbox-lynx-liggande-14
  • Skupina výrobkůFastighetsbox Boxicon G3 Liggande
  • Skupina produktůEnkel
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-10-18
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)557
  • Šířka (mm)468
  • Hloubka (mm)293
Související
  • Hlavní materiálKov
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
  • Čistá hmotnost (kg)13
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectNábytek - Poštovní Schránky
  • Klasifikace IFCObjekt

Dostupnost regionu

Evropa
Finsko
Norsko
Švédsko