Publikovat produkty
Fastighetsbox Lynx Special 2x2 (4 fack)
Boxicon

Fastighetsbox Lynx Special 2x2 (4 fack)

Lynx är en serie fastighetsboxar, helt tillverkade i Sverige, för den nordiska marknaden. Den unika och patenterade konstruktionen ger en betydligt lägre miljöpåverkan och säkerställer ett lågt pris men med bibehållen kvalitet jämfört med andra postboxar. Med en smäcker formgivning och stort utbud av modeller och färger är serien lätt att passa in i ditt projekt.

Lynx Special är en stående fastighetsbox för inomhusbruk. Finns i utförande 2-8 postfack. Smidig namnmärkning på hyllplanet. Rödgröna reklamlappar följer alltid med, liksom smålås med tre nycklar till varje fack.

Alternativt kan boxen konfigureras med digital namnskylt och ellås. Då kan boxen användas för att ta mot paket och facken kan öppnas med app.

Tillverkad i plåtkvalitet DC01 med låg kolhalt och hög kvalitet. Pulverlacken kommer från svenska Axalta.

Specifikace
  • Denna modell har 4 fack, 2 kolumner med 2 rader.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotafastighetsbox-lynx-special-22
  • Skupina výrobkůFastighetsbox Lynx Special
  • Skupina produktůSingel
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-10-18
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)622
  • Šířka (mm)867
  • Hloubka (mm)153
Související
  • Hlavní materiálKov
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
  • Čistá hmotnost (kg)14
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectNábytek - Poštovní Schránky
  • Klasifikace IFCObjekt

Dostupnost regionu

Evropa
Finsko
Norsko
Švédsko