Publikovat produkty
ALFA
ALFA
ALFA
    BP2

    ALFA

    ALFA is the harmony of the wave and simplicity of shape that guarantees a good roofing effect. The wave-shaped cut effectively masks the joint between the sheets. The product is available in sheets cut to size according to the design.

    The product is covered by a manufacturer's warranty of up to 40 years.

    Specifikace
    • Effective width: 1100 mm
      Total width: 1183 mm
      Thickness of steel sheet: 0,5 mm
      Total profile height: 38/43/53/58 mm
      Rib height for the module 350: 15/20/30/35 mm
      Rib height for the module 400: 15/20 mm
      Module length: min. 1160 mm, max. 6010 mm
      Weight: ~ 4,5 kg/m2
      Length of an overlap, when separating metal sheets: 60 mm
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaalfa
    • Skupina výrobkůROOF TILES
    • Skupina produktůCLASSIC SERIES
    • TypStavební Materiál
    • Datum zveřejnění2022-02-07
    • Číslo vydání1
    • Šířka (mm)1183
    • Hloubka (mm)0.5
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Navrženo vPolsko
    • Vyrobeno vPolsko
    • Čistá hmotnost (kg)4.5
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Střecha

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Belgie
    Bulharsko
    Česká republika
    Litva
    Maďarsko
    Německo
    Nizozemsko
    Polsko
    Rakousko
    Slovensko
    Srbsko