Publikovat produkty
BAVARIA ROOF 2.0
BAVARIA ROOF 2.0
BAVARIA ROOF 2.0
BAVARIA ROOF 2.0
    BP2

    BAVARIA ROOF 2.0

    BAVARIA ROOF 2.0 má výrazný charakteristický vzor zajišťující výborný efekt každé střechy. Díky dvoumodulové formě kompaktního výrobku je snadnější a rychlejší montáž a redukce odpadů.

    Na výrobek se vztahuje záruka výrobce až 40 let.
    Specifikace
    • Skutečná šířka krytí: 1120 mm
      Celková šířka: 1206 mm
      Tloušťka plechu: 0,5 mm
      Celková výška profilu: 45/50/60 mm
      Výška prolisu pro modul 350: 25/30/40 mm
      Výška prolisu pro modul 400: 25 mm
      Délka tabule: min. 370 mm, max. 6110 mm
      Hmota: ~ 4,5 kg/m2
      Délka záložky při dělení tabule: 20 mm
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotabavaria-roof-20
    • Skupina výrobkůROOF TILES
    • Skupina produktůCOMPACT SERIES
    • TypStavební Materiál
    • Datum zveřejnění2021-11-10
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)60
    • Šířka (mm)1206
    • Hloubka (mm)0.5
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Navrženo vPolsko
    • Vyrobeno vPolsko
    • Čistá hmotnost (kg)0.78
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Střecha

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Belgie
    Bulharsko
    Česká republika
    Litva
    Maďarsko
    Německo
    Nizozemsko
    Polsko
    Rakousko
    Slovensko
    Srbsko