Publikovat produkty
Fasádní kazety SKRIN
Fasádní kazety SKRIN
Fasádní kazety SKRIN
Fasádní kazety SKRIN
Fasádní kazety SKRIN
Fasádní kazety SKRIN
    BP2

    Fasádní kazety SKRIN

    Fasádní kazety jsou výrobky, které se nachází díky své univerzalitě široké uplatnění ve stavebním průmyslu. Jsou vhodné jako fasádní obložení jak pro nové objekty, tak i pro objekty modernizované. Mohou být použity k obložení těch nejmenších staveb, jako jsou garáže, přístřešky nebo rodinné domky, ale i jako velkoplošné fasády kancelářských, obchodních a veřejných objektů nebo činžovních domů.

    Specifikace
    • Šířka A1 min/max - vodorovná montáž:300/3000 mm
      Výška B1 min/max - vodorovná montáž:300/800 mm
      Šířka A1 min/max - svislá montáž:300/3000 mm
      Výška B1 min/max - svislá montáž:300/1000 mm
      Tloušťka C1:30 mm
      Šířka spáry - FH vodorovně/FV svisle:25/25 mm
      Montážní otvory:oválné 6x15 mm, kulaté Ø 9 mm
      Ventilační otvory:oválné 6x15 mm
      Tloušťka plechu:1,25 mm
      Povlaky a barevné:provedení dle individuálních potřeb zákazníka
      Spoj:skrytý/viditelný
      Způsob montáže:odorovně/svisle
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotafacade-panel-skrin
    • Skupina výrobkůPANEL SERIES
    • Skupina produktůPANEL SERIES
    • TypStavební Materiál
    • Datum zveřejnění2022-12-12
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Navrženo vPolsko
    • Vyrobeno vPolsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Střecha

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Belgie
    Bulharsko
    Česká republika
    Litva
    Maďarsko
    Německo
    Nizozemsko
    Polsko
    Rakousko
    Slovensko
    Srbsko