Publikovat produkty
FIT VOLT
FIT VOLT
FIT VOLT
FIT VOLT
FIT VOLT
    BP2

    FIT VOLT

    SOLROOF is an innovative system that was created in response to the growing demand for clean energy. It is the only complete photovoltaic system on the market that is fully integrated into the steel roofing.

    Specifikace
    • Technical information

      NAMEFIT VOLT
      NUMBER OF CELLS36
      RATED POWER [W]175
      IDLE VOLTAGE [V]24
      SEAM HEIGHT [MM]22
      TOTAL WIDTH [MM]558
      EFFECTIVE WIDTH [MM]527
      SHEET THICKNESS [MM]0,5
      SHEET LENGTH [MM]2040
      OVERLAP LENGTH WHEN DIVIDING SHEETS [MM]30
      ROOF INCLINATION [°]>15


    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotafit-volt
    • Skupina výrobkůSOLROOF
    • Skupina produktůSOLROOF
    • TypStavební Materiál
    • Datum zveřejnění2023-02-08
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)2040
    • Šířka (mm)558
    • Hloubka (mm)0.5
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Navrženo vPolsko
    • Vyrobeno vPolsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Střecha

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Belgie
    Bulharsko
    Česká republika
    Litva
    Maďarsko
    Německo
    Nizozemsko
    Polsko
    Rakousko
    Slovensko
    Srbsko