Publikovat produkty
GAMMA 2.0
GAMMA 2.0
GAMMA 2.0
GAMMA 2.0
    BP2

    GAMMA 2.0

    GAMMA 2.0 je kompaktní střešní taška, jejíž vzor následuje klasické keramické tašky. Je to spojení univerzálního vzoru s řešeními usnadňujícími montáž. Dvoumodulová forma je rovněž ekonomická z důvodu snížení odpadů.


    Na výrobek se vztahuje záruka výrobce až 40 let.
    Specifikace
    • Skutečná šířka krytí: 1150 mm
      Celková šířka: 1212 mm
      Tloušťka plechu: 0,5 mm
      Celková výška profilu: 50/60 mm
      Výška prolisu: 30/40 mm
      Délka modulu: 350 mm
      Hmota: ~ 4,5 kg/m2
      Účinná plocha (krytí) jednoho plátu: 0,805 m2
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotagamma-20
    • Skupina výrobkůROOF TILES
    • Skupina produktůCOMPACT SERIES
    • TypStavební Materiál
    • Datum zveřejnění2021-11-10
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)60
    • Šířka (mm)1212
    • Hloubka (mm)0.5
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Navrženo vPolsko
    • Vyrobeno vPolsko
    • Čistá hmotnost (kg)4.5
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Střecha

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Belgie
    Bulharsko
    Česká republika
    Litva
    Maďarsko
    Německo
    Nizozemsko
    Polsko
    Rakousko
    Slovensko
    Srbsko