Publikovat produkty
HETA
HETA
HETA
HETA
    BP2

    HETA

    Profil HETA je charakteristický syrovým a modením designem. Vysoké a masivní protlačení až do 40 mm je výborným řešením pro tradiční i moderní stavitelství. Nabídka obsahuje kusy řezané na míru dle individuálního projektu střechy.

    Na výrobek se vztahuje záruka výrobce až 40 let.

    Specifikace
    • Skutečná šířka krytí: 1157 mm
      Celková šířka: 1202 mm
      Tloušťka plechu: 0,5 mm
      Celková výška profilu: 51/56/66 mm
      Výška prolisu pro modul 350: 25/30/40 mm
      Výška prolisu pro modul 400: 25 mm
      Délka tabule: min. 1160 mm, max. 6010 mm
      Hmota: ~ 4,5 kg/m2
      Délka záložky při dělení tabule: 60 mm
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaheta
    • Skupina výrobkůROOF TILES
    • Skupina produktůCLASSIC SERIES
    • TypStavební Materiál
    • Datum zveřejnění2021-11-19
    • Číslo vydání1
    • Šířka (mm)1202
    • Hloubka (mm)0.5
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Navrženo vPolsko
    • Vyrobeno vPolsko
    • Čistá hmotnost (kg)4.5
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Střecha

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Belgie
    Bulharsko
    Česká republika
    Litva
    Maďarsko
    Německo
    Nizozemsko
    Polsko
    Rakousko
    Slovensko
    Srbsko