Publikovat produkty
Kryty okapového systému INGURI
Kryty okapového systému INGURI
Kryty okapového systému INGURI
Kryty okapového systému INGURI
Kryty okapového systému INGURI
    BP2

    Kryty okapového systému INGURI

    Univerzální fasádní systém INGURI je estetický fasádní systém z materiálu, který odpovídá sklonu střechy nebo fasády. Spojují v sobě výhody oplechování, podbití, okapového pásu a podhledové římsy, díky čemuž jsou cenově atraktivnější a vyžadují méně úložného prostoru. Jejich hlavní funkcí je zakrýt prvky okapového systému a dodat fasádě čistý vzhled. Kromě toho chrání žlaby a potrubí před znečištěním a mechanickým poškozením. Jsou k dispozici v různých barvách, které se hodí k jakémukoli typu architektury. Určeno pro systémy 125/90 a 125/100.

    Specifikace
    • BEZOKAPOVÝ SYSTÉM

      Tento fasádní systém dokonale zakrývá okapy a svody namontované na izolované stěně, takže se dokonale hodí k moderní minimalistické architektuře. Důmyslná konstrukce fasády svodu umožňuje demontáž a servisní přístup.

      SYSTÉM S OKAPU

      Fasáda je doplněna profilovaným podhledovým prvkem z desek LAMBDA 2.0 se stojatou drážkou nebo z desek s trapézovou drážkou T7. Umožňuje také montáž podhledu na fasádní desku nebo stěnu.

      FASÁDNÍ SYSTÉM

      Fasádní systém zakrytí okapů chrání izolaci budovy před možným zatékáním v místě napojení okapů, a to díky použití okapového pásu v jeho konstrukci. Perforace ve spodní části fasády bezpečně odvádí vlhkost a udržuje optimální úroveň větrání.

      Perforace ve spodní části fasády bezpečně odvádí vlhkost a udržuje optimální úroveň větrání.

      Okapový systém je vybaven stabilizační pryžovou redukcí pro napojení okapového svodu na kanalizační trubku o průměru 110 mm. A použitá trubka z PVC zabraňuje kondenzaci vody na povrchu okapových svodů z oceli.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotainguri-gutter-system-trim
    • Skupina výrobkůINGURI
    • Skupina produktůINGURI GUTTER SYSTEM TRIM
    • TypStavební Materiál
    • Datum zveřejnění2026-02-23
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Navrženo vPolsko
    • Vyrobeno vPolsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Střešní příslušenství

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Belgie
    Bulharsko
    Česká republika
    Litva
    Maďarsko
    Německo
    Nizozemsko
    Polsko
    Rakousko
    Slovensko
    Srbsko