Publikovat produkty
IZI ROOF
IZI ROOF
IZI ROOF
IZI ROOF
    BP2

    IZI ROOF

    Ideálně plochá moderní modulová plechová střešní taška IZI Roof v duchu nejnovějších trendů je výrobkem vybaveným nejnovějšími technologickými řešeními.

    Na výrobek se vztahuje záruka výrobce až 55 let.
    Specifikace
    • Skutečná šířka krytí: 1183 mm
      Celková šířka: 1233 mm
      Tloušťka plechu: 0,5 mm
      Celková výška profilu: 38 mm
      Výška prolisu: 30 mm
      Délka modulu: 363 (vzdálenost latí 350 mm)
      Účinná plocha (krytí) jednoho plátu: 0,828 m2
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaizi-roof
    • Skupina výrobkůROOF TILES
    • Skupina produktůMODULAR SERIES
    • TypStavební Materiál
    • Datum zveřejnění2021-11-10
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)38
    • Šířka (mm)1233
    • Hloubka (mm)0.5
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Navrženo vPolsko
    • Vyrobeno vPolsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Střecha

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Belgie
    Bulharsko
    Česká republika
    Litva
    Maďarsko
    Německo
    Nizozemsko
    Polsko
    Rakousko
    Slovensko
    Srbsko