Publikovat produkty
SPR CORE PIR
BP2

SPR CORE PIR

Roof sandwich panel with visible locking and CORE PIR core - made of polyurethane foam, which has excellent thermal insulation properties and mechanical strength. Putting the panels together is quick and efficient - it is done using self-drilling screws. The method of assembly allows a high degree of tightness between the panels. The panel is available in a wide range of profiles, heat transfer coefficients and corrosion resistance options. On request, it can be made with special coatings: PVDF, PUR, PVC (P) and PVC (F) - FoodSafe.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaspr-core-pir
  • Skupina výrobkůSANDWICH PANELS
  • Skupina produktůCorePIR
  • TypStavební Materiál
  • Datum zveřejnění2024-09-12
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálPolyisokyanurát PIR
  • Navrženo vPolsko
  • Vyrobeno vSlovensko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Střecha

Dostupnost regionu

Evropa
Belgie
Bulharsko
Česká republika
Litva
Maďarsko
Německo
Nizozemsko
Polsko
Rakousko
Slovensko
Srbsko