Publikovat produkty
SPR CORE WOOL
BP2

SPR CORE WOOL

The roof sandwich panel with visible locking and CORE WOOL core - made of mineral wool - demonstrates high fire protection and actuarial properties, which is recommended for building structures with increased safety requirements. Joining the panels together is done using stress spreaders and self-drilling screws. The panel is available in a wide range of profiles, heat transfer coefficients and corrosion resistance options. On request, it can be made with special coatings: PVDF, PUR, PVC (P) and PVC (F) - FoodSafe.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaspr-core-wool
  • Skupina výrobkůSANDWICH PANELS
  • Skupina produktůCoreWOOL
  • TypStavební Materiál
  • Datum zveřejnění2024-09-12
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálSkelná vata
  • Navrženo vPolsko
  • Vyrobeno vSlovensko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Střecha

Dostupnost regionu

Evropa
Belgie
Bulharsko
Česká republika
Litva
Maďarsko
Německo
Nizozemsko
Polsko
Rakousko
Slovensko
Srbsko