Publikovat produkty
SPW-S CORE PIR
BP2

SPW-S CORE PIR

Visible lock wall panel with CORE PIR core - made of polyurethane foam, which has excellent thermal insulation properties and mechanical strength. The panels are joined together using self-drilling screws, foil and gaskets. The panel is available in a wide range of profiles, heat transfer coefficients and corrosion resistance options. On request, it can be made with special coatings: PVDF, PUR, PVC (P) and PVC (F) - FoodSafe.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaspw-s-core-pir
  • Skupina výrobkůSANDWICH PANELS
  • Skupina produktůCorePIR
  • TypStavební Materiál
  • Datum zveřejnění2024-09-12
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálPolyisokyanurát PIR
  • Navrženo vPolsko
  • Vyrobeno vSlovensko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Střecha

Dostupnost regionu

Evropa
Belgie
Bulharsko
Česká republika
Litva
Maďarsko
Německo
Nizozemsko
Polsko
Rakousko
Slovensko
Srbsko