Publikovat produkty
STIGMA
STIGMA
STIGMA
STIGMA
    BP2

    STIGMA

    Profil STIGMA má moderní design spojující v sobě harmonii symetrické vlny a výrazný charakter protlačení až do 40 mm. Nabízíme profil STIGMA v kusech řezaných na míru dle individuálního projektu střechy.

    Na výrobek se vztahuje záruka výrobce až 40 let.
    Specifikace
    • Skutečná šířka krytí: 1105 mm
      Celková šířka: 1194 mm
      Tloušťka plechu: 0,5 mm
      Celková výška profilu: 52/57/67 mm
      Výška prolisu pro modul 350: 25/30/40 mm
       Výška prolisu pro modul 400: 25 mm
      Délka tabule: min. 1160 mm, max. 6110 mm
      Hmota: ~ 4,5 kg/m2
      Délka záložky při dělení tabule: 20 mm
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotastigma
    • Skupina výrobkůROOF TILES
    • Skupina produktůCLASSIC SERIES
    • TypStavební Materiál
    • Datum zveřejnění2021-11-22
    • Číslo vydání1
    • Šířka (mm)1194
    • Hloubka (mm)0.5
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Navrženo vPolsko
    • Vyrobeno vPolsko
    • Čistá hmotnost (kg)4.5
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Střecha

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Belgie
    Bulharsko
    Česká republika
    Litva
    Maďarsko
    Německo
    Nizozemsko
    Polsko
    Rakousko
    Slovensko
    Srbsko