Publikovat produkty
Trapezoidal Sheet T-153R
BP2

Trapezoidal Sheet T-153R

The T-153R is a high structural profile of high strength. It is mostly recommended for constructions with large span between girders. Its strength allows for increasing the distance between the support points while maintaining the required parameters for transferring the loads required in the design.

Specifikace
  • Effective width: 840 mm
    Total width: 866 mm
    Max recommended sheet length: 14000 mm
    Thickness: 0,75 - 1,50 mm
    Height profile: 153 mm

    * Information on coatings and colours is available on the manufacturer's website.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotatrapezoidal-sheet-t-153r
  • Skupina výrobkůTRAPEZOIDAL SHEETS
  • Skupina produktůTRAPEZOIDAL SHEETS
  • TypStavební Materiál
  • Datum zveřejnění2021-10-18
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)153
  • Šířka (mm)866
  • Hloubka (mm)1.5
Související
  • Hlavní materiálOcel
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Střecha

Dostupnost regionu

Evropa
Belgie
Bulharsko
Česká republika
Litva
Maďarsko
Německo
Nizozemsko
Polsko
Rakousko
Slovensko
Srbsko