Publikovat produkty
Trapez T-18 ECO
Trapez T-18 ECO
Trapez T-18 ECO
    BP2

    Trapez T-18 ECO

    Trapézový plech T-18 ECO je střešní (s odtokovým žlabem) a fasádní profil se zajímavým vzorem se zpevňujícími prolisy vln a vysoce efektivní využitelnou šířkou. Trapézový plech T-18 ECO je efektivní, efektní a ekonomický.

    Specifikace
    • Efektivní šířka: 1125 mm
      Celková šířka: ~1173 mm
      Max. délka tabule: 12 000 mm
      Tloušťka plechu: 0,50 - 1,00 mm
      Výška prolisu: 17 mm
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotatrapezoidal-sheet-t-18-eco
    • Skupina výrobkůTRAPEZOIDAL SHEETS
    • Skupina produktůTRAPEZOIDAL SHEETS
    • TypStavební Materiál
    • Datum zveřejnění2021-10-18
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)17
    • Šířka (mm)1173
    • Hloubka (mm)1
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Střecha

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Belgie
    Bulharsko
    Česká republika
    Litva
    Maďarsko
    Německo
    Nizozemsko
    Polsko
    Rakousko
    Slovensko
    Srbsko