Publikovat produkty
Trapez T-200
BP2

Trapez T-200

T-200 je vysoce konstrukční profil s vysokou pevností. Doporučený hlavně pro konstrukce s velkou vzdáleností mezi nosníky. Jeho pevnost umožňuje zvýšit vzdálenosti mezi podpěrnými body, se zachováním požadovaných parametrů s ohledem na přenesení zatížení stanoveného v projektu.

Specifikace
  • Efektivní šířka: 840 mm
    Celková šířka: 883 mm
    Max. délka tabule: 14000 mm
    Tloušťka plechu: 0,75 - 1,50 mm
    Výška prolisu: 200 mm
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotatrapezoidal-sheet-t-200
  • Skupina výrobkůTRAPEZOIDAL SHEETS
  • Skupina produktůTRAPEZOIDAL SHEETS
  • TypStavební Materiál
  • Datum zveřejnění2021-10-18
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)200
  • Šířka (mm)883
  • Hloubka (mm)1.5
Související
  • Hlavní materiálOcel
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Střecha

Dostupnost regionu

Evropa
Belgie
Bulharsko
Česká republika
Litva
Maďarsko
Německo
Nizozemsko
Polsko
Rakousko
Slovensko
Srbsko