Publikovat produkty
Trapez T-35 ECO
Trapez T-35 ECO
Trapez T-35 ECO
    BP2

    Trapez T-35 ECO

    Trapézový plech T-35 ECO je díky svým parametrům určen pro investiční výstavbu. Vzhledem k základní verzi trapézovému plechu T-35 byla odstraněna jedna vlna, což umožnilo zvýšení efektivní šířky krytí o 15 mm. Trapézový plech T-35 ECO je dostupný ve střešní a fasádní verzi.

    Specifikace
    • Efektivní šířka: 1080 mm
      Celková šířka: ~1120 mm
      Max. délka tabule: 12 000 mm
      Tloušťka plechu: 0,5 - 1,0 mm
      Výška prolisu: 34 mm
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotatrapezoidal-sheet-t-35-eco
    • Skupina výrobkůTRAPEZOIDAL SHEETS
    • Skupina produktůTRAPEZOIDAL SHEETS
    • TypStavební Materiál
    • Datum zveřejnění2021-10-18
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)34
    • Šířka (mm)1120
    • Hloubka (mm)1
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Střecha

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Belgie
    Bulharsko
    Česká republika
    Litva
    Maďarsko
    Německo
    Nizozemsko
    Polsko
    Rakousko
    Slovensko
    Srbsko