Publikovat produkty
Trapez T-50
Trapez T-50
    BP2

    Trapez T-50

    Profil T-50 je používán především v průmyslové výstavbě. Je to konstrukční profil na rovné střechy používaný mimo jiné jako nosná vrstva pod zateplení. Díky zajímavému reliéfu je používán rovněž jako svrchní vrstva střechy nebo fasády.

    Specifikace
    • Efektivní šířka: 1055 mm
      Celková šířka: ~1100 mm
      Max. délka tabule: 12 000 mm
      Tloušťka plechu: 0,5 - 1,0 mm
      Výška prolisu: 47 mm
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotatrapezoidal-sheet-t-50
    • Skupina výrobkůTRAPEZOIDAL SHEETS
    • Skupina produktůTRAPEZOIDAL SHEETS
    • TypStavební Materiál
    • Datum zveřejnění2021-10-18
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)47
    • Šířka (mm)1100
    • Hloubka (mm)1
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Střecha

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Belgie
    Bulharsko
    Česká republika
    Litva
    Maďarsko
    Německo
    Nizozemsko
    Polsko
    Rakousko
    Slovensko
    Srbsko